BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-04
Artikelnummer:
101139956

BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-04
Artikelnummer:
101139956
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-04 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101139956 |
EAN (European Article Number) |
4030661117515 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium |
Bruttogewicht |
904 g |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
25.000 N |
Betätiger-Anbau |
Innen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
34 mm |
Breite des Betätigers |
75 mm |
Höhe des Betätigers |
78 mm |
UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.05.2025, 18:54