BETAETIGER AZM 161-B1
Artikelnummer:101145117

Produktmerkmale
- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZM 161-B1
Artikelnummer (Bestellnummer)101145117
EAN (European Article Number)4030661283920
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht21g
Mechanische Daten
Betätigergerade
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante der Sicherheitszuhaltung zuzüglich 5 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 150 mmkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 180 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.10.2026, 07:54