BETAETIGER AZM 161-B1E
Artikelnummer:101144416

Produktmerkmale
- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZM 161-B1E
Artikelnummer (Bestellnummer)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht30g
Mechanische Daten
Betätigergerade
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante der Sicherheitszuhaltung zuzüglich 5 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen 160 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.11.2026, 14:53