BETAETIGER AZM 161-B1S
Artikelnummer:101171125

Produktmerkmale
- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZM 161-B1S
Artikelnummer (Bestellnummer)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht20g
Mechanische Daten
Betätigergerade
Hinweis
Hinweis (Allgemein)kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 150 mmkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 180 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.09.2026, 21:40