BETAETIGER AZM 161-B6S
Artikelnummer:101170375

Produktmerkmale
- für sehr kleine Betätigungsradien
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZM 161-B6S
Artikelnummer (Bestellnummer)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht35g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum95mm
Betätigerbeweglich
Betätigerspiel in Betätigungsrichtung2mm
Hinweis
Hinweis (Allgemein)kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 95 mmkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 95 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.10.2026, 05:12