BETAETIGER AZM 170-B25-L-G2
Artikelnummer:101175227

Produktmerkmale
- links angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
- mit Sterngriff
- ergonomische Bedienung
- erspart zusätzlichen Türgriff
- kein hervorstehender Betätiger
- einfache Montage
- unterschiedliche Türgriffe lieferbar
- Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZM 170-B25-L-G2
Artikelnummer (Bestellnummer)101175227
EAN (European Article Number)4030661313054
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht156g
Mechanische Daten
GriffT-Griff
TüranschlagLinks
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät mit Rastung (r) benötigen.Türgriffbetätiger für Sicherheitszuhaltung AZM 170-…zrk (mit Rastung)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.10.2026, 07:04