BETAETIGER AZM 170-B6
Artikelnummer:101123391

Produktmerkmale
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- die Betätigungsrichtung ist durch Umstecken des Einsatzes wählbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZM 170-B6
Artikelnummer (Bestellnummer)101123391
EAN (European Article Number)4030661104416
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht23g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum50mm
Betätigerbeweglich
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigungsradius einstellbar bis minimal 50 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (a und b)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.11.2026, 04:57