BG_220VA_CP
Artikelnummer:103059908

Produktmerkmale
- Edelstahl (V4A)
- hygienegerechtes Design
- blaue, sichtbare Dichtungselemente
- Schutzart IP69K
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBG_220VA_CP
Artikelnummer (Bestellnummer)103059908
EAN (European Article Number)4030661667850
Allgemeine Daten
WerkstoffEdelstahl 1.4404
Werkstoff der DichtungSilikon und TPU
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht52g
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung15Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum9mm
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum12mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe21mm
Schlüsselweite19SW
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit SteigungsangabeM20 x 1.5
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP68IP69
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 21:03