BN 12-01Z
Artikelnummer:101186833

Produktmerkmale
- seitliche Betätigung
- mit konfektionierter Leitung
- mit Vorspannmagnet
- berührungslos wirkend
- hohe Lebensdauer
- Metallgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- Bauform Ø 10,7 mm
- mit Zentralbefestigung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 12-01Z
Artikelnummer (Bestellnummer)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Werkstoff des GehäusesMetall
Bruttogewicht58g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Vorspannmagnet Ja
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
Aktive Flächeseitlich
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
Befestigungzentral mit Gewindeflansch M12 x 1
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch f
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
AnschlussartAnschlussleitung
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypLiYY
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors10,7mm
Länge des Sensors71mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum200VAC
Schaltstrom, maximum1A
Schaltleistung, maximum30W
Schaltleistung, maximum30VA
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, maximum0,2ms
Schaltfrequenz, maximum300Hz
SchaltelementÖffner (NC)
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Empfehlung (Betätiger, Aufzugtechnik)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster.Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 10:08