Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. BN 120
  2. BN 120
BN 120

BN 120

  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Bauform Ø 10,7 mm
  • mit Zentralbefestigung
  • mit konfektionierter Leitung
9 Produkte
BN 120-01Z/V

BN 120-01Z/V

Art.-Nr.: 101186842

Magnetschalter

BN 120-10Z

BN 120-10Z

Art.-Nr.: 101186839

Magnetschalter

BN 120-10Z/V

BN 120-10Z/V

Art.-Nr.: 101186841

Magnetschalter

BN 120-RZ/V

BN 120-RZ/V

Art.-Nr.: 101186844

Magnetschalter

BN 120L-01Z/V 2,0M

BN 120L-01Z/V 2,0M

Art.-Nr.: 101210881

Magnetschalter

BN 120L-10Z/V 2,0M

BN 120L-10Z/V 2,0M

Art.-Nr.: 101210880

Magnetschalter

BN 120L-RZ/V 2,0M

BN 120L-RZ/V 2,0M

Art.-Nr.: 101210882

Magnetschalter

BN 120L-10Z/V-2896-2 2,0M

BN 120L-10Z/V-2896-2 2,0M

Art.-Nr.: 103010880

Magnetschalter

BN 120L-01Z/V-2896-1 2,0M

BN 120L-01Z/V-2896-1 2,0M

Art.-Nr.: 103010878

Magnetschalter

9 Ergebnisse gefunden