BN 20-11Z-M16
Artikelnummer:101168014

Produktmerkmale
- 2 Reedkontakte
- berührungslos wirkend
- hohe Lebensdauer
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumgehäuse
- Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- Schraubanschluss
- hohe Erschütterungsfestigkeit
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 20-11Z-M16
Artikelnummer (Bestellnummer)101168014
EAN (European Article Number)4030661220161
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmagnetisch
Gehäusebauformrechteckig
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der aktiven FlächenMetall
Bruttogewicht297g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vorspannmagnet Ja
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
Aktive Flächeseitlich
BetätigungselementMagnet
Position der Kabeldurchführungrechts und links
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2x M16 x 1.5
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors47mm
Breite des Sensors104mm
Höhe des Sensors52mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +90 °C
Erschütterungsfestigkeit50 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltstrom, maximum3A
Schaltleistung, maximum120W
Schaltleistung, maximum120VA
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, minimum0,3ms
Prelldauer, maximum0,6ms
Maximale Schalthäufigkeit1.080.000/h
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N).Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.10.2026, 11:44