BN 310-2RZ-2486
Artikelnummer:101209612

Produktmerkmale
- 2 Reedkontakte
- berührungslos wirkend
- seitliche Betätigung
- flache Bauform
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 310-2RZ-2486
Artikelnummer (Bestellnummer)101209612
EAN (European Article Number)4030661383330
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
Gehäusebauformrechteckig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht73g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
Verwendbar für AufzügeNein
Anzahl der Rastkontakte2
Sicherheitsbetrachtung
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 20 % Kontaktlast
B10D Schließer (NO)20.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 20% Kontaktlast
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
BefestigungGehäuse mit Langlöchern
Mechanische Daten - Schaltabstände
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch f
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
AnschlussartAnschlussleitung mit Stecker M12, gerade, 4-polig
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,75mm²
Aderquerschnitt18AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypH03VV-F
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors13mm
Breite des Sensors88mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum200VAC
Schaltspannung, maximum200VDC
Schaltstrom, maximum1A
Schaltleistung, maximum30W
Schaltleistung, maximum30VA
SchaltprinzipRastend
Prelldauer, maximum0,5ms
Maximale Umschaltzeit Schließen (NO)2ms
Maximale Umschaltzeit Öffnen (NC)0,07ms
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster.Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.07.2026, 03:03