BN 310-RZ 3,5M
Artikelnummer:101155136

Produktmerkmale
- 1 Reedkontakt
- berührungslos wirkend
- seitliche Betätigung
- flache Bauform
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 310-RZ 3,5M
Artikelnummer (Bestellnummer)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
Gehäusebauformrechteckig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Bruttogewicht182g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Rastkontakte1
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
BefestigungGehäuse mit Langlöchern
Mechanische Daten - Schaltabstände
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch f
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung3,5m
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,75mm²
Aderquerschnitt18AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypH03VV-F
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors13mm
Breite des Sensors88mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltspannung, maximum250VDC
Schaltstrom, maximum3A
Schaltleistung, maximum120W
Schaltleistung, maximum120VA
SchaltprinzipRastend
Prelldauer, minimum0,3ms
Prelldauer, maximum0,6ms
Maximale Umschaltzeit Schließen (NO)1,5ms
Maximale Umschaltzeit Öffnen (NC)1,5ms
Minimale Umschaltzeit Schließen (NO)0,3ms
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster.Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 01:19