BN 32-01
Artikelnummer:101057229

Produktmerkmale
- Flachsteckanschluss und 1 Abschirmblech
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 32-01
Artikelnummer (Bestellnummer)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
GehäusebauformQuader
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Bruttogewicht58g
HinweisIntegriertes Abschirmblech (unten)
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
Aktive Flächevorderseitig
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
Befestigungrückseitig mit 2 Gewindebolzen M4
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFlachsteckanschluss - 4.8 x 0.8 mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors24mm
Breite des Sensors85mm
Höhe des Sensors26mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-25 ... +90 °C
Erschütterungsfestigkeit15 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltstrom, maximum3A
Schaltleistung, maximum120W
Schaltleistung, maximum120VA
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, minimum0,3ms
Prelldauer, maximum0,6ms
Schaltfrequenz, maximum300Hz
Maximale Schalthäufigkeit1.080.000/h
Maximale Umschaltzeit Schließen (NO)1,5ms
Maximale Umschaltzeit Öffnen (NC)0,5ms
SchaltelementÖffner (NC)
Minimale Umschaltzeit Schließen (NO)0,3ms
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.11.2026, 09:09