BN 325-R-1239
Artikelnummer:101147090

Produktmerkmale
- Flachsteckanschluss 4,8 mm und 2 Abschirmbleche
- vorderseitige Betätigung
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststoffgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 325-R-1239
Artikelnummer (Bestellnummer)101147090
EAN (European Article Number)4030661141282
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
GehäusebauformQuader
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht45g
HinweisIntegriertes Abschirmblech (oben und unten)
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Rastkontakte1
Mechanische Daten
Aktive Flächevorderseitig
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
BetätigungsrichtungLängsrichtung
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
Befestigungrückseitig mit 2 Gewindebolzen M4
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFlachsteckanschluss - 4.8 x 0.8 mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors24mm
Breite des Sensors85mm
Höhe des Sensors26mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit50 g / 11 ms
Erschütterungsfestigkeit30 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltstrom, maximum3A
Schaltleistung, maximum120VA
SchaltprinzipRastend
Prelldauer, minimum0,3ms
Prelldauer, maximum0,6ms
Schaltfrequenz, maximum300Hz
Maximale Schalthäufigkeit1.080.000/h
Maximale Umschaltzeit Schließen (NO)1,5ms
Maximale Umschaltzeit Öffnen (NC)0,5ms
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Empfehlung (Betätiger, Aufzugtechnik)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.10.2026, 18:31