BN 65-10Z/V 2,5M
Artikelnummer:101055829

Produktmerkmale
- mit konfektionierter Leitung
- vorderseitige Betätigung
- mit Vorspannmagnet
- berührungslos wirkend
- hohe Lebensdauer
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- Bauform Ø 13 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- mit Zentralbefestigung
- mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 65-10Z/V 2,5M
Artikelnummer (Bestellnummer)101055829
EAN (European Article Number)4030661009834
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
GehäusebauformZylinder, glatt
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht141g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Vorspannmagnet Ja
LeitungstülleJa
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
Aktive Flächevorderseitig
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
Befestigungzentral mit Gewindeflansch
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum3Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch f
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2,5m
LeitungseinführungPG9
AnschlussartAnschlussleitung
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,75mm²
Aderquerschnitt18AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypH03VV-F
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors13mm
Schlüsselweite22SW
Länge des Sensors103mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g, sinusförmige Schwingung
Erschütterungsfestigkeit30 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltstrom, maximum3A
Schaltleistung, maximum120W
Schaltleistung, maximum120VA
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, minimum0,3ms
Prelldauer, maximum3ms
Schaltfrequenz, maximum300Hz
Maximale Schalthäufigkeit1.080.000/h
Maximale Umschaltzeit Schließen (NO)1,5ms
Maximale Umschaltzeit Öffnen (NC)0,5ms
SchaltelementSchließer (NO)
Minimale Umschaltzeit Schließen (NO)0,3ms
Prelldauer, typisch0,6ms
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Empfehlung (Betätiger, Aufzugtechnik)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.10.2026, 09:50