BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:101055741

Produktmerkmale
- mit Anschlussleitung
- Schutzart IP67
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Schwimmer-Magnetschalter
- Kunststoffgehäuse
- mit M12 Steckeranschluss und Anschlussleitung lieferbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 75-01Z-1391
Artikelnummer (Bestellnummer)101055741
EAN (European Article Number)4030661009391
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
GehäusebauformSonderbauform
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Bruttogewicht127g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn45mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Hysterese (Schaltabstand), maximum3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
AnschlussartAnschlussleitung
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,75mm²
Aderquerschnitt20AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors55mm
Breite des Sensors80mm
Höhe des Sensors99,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum220VAC
Schaltstrom, maximum1A
Schaltleistung, maximum60W
Schaltleistung, maximum60VA
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, minimum0,3ms
Prelldauer, maximum0,6ms
SchaltelementÖffner (NC)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die angegebenen Schaltpunkte gelten für WasserJe nach Einbau des Schwimmers lässt sich ein Schließer- bzw. Öffnerkontakt erzielen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 07:17