BN 75-11Y
Artikelnummer:101055701

Produktmerkmale
- mit Steckeranschluss
- Schutzart IP65
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Schwimmer-Magnetschalter
- Kunststoffgehäuse
- mit M12 Steckeranschluss und Anschlussleitung lieferbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 75-11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101055701
EAN (European Article Number)4030661008981
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
GehäusebauformSonderbauform
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Bruttogewicht75g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Wechsler1
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn47mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Hysterese (Schaltabstand), maximum3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckeranschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors55mm
Breite des Sensors80mm
Höhe des Sensors99,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum220VAC
Schaltstrom, maximum1A
Schaltleistung, maximum60W
Schaltleistung, maximum60VA
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, minimum0,2ms
Prelldauer, maximum0,5ms
SchaltelementWechsler (NO/NC)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Wird bei einem Umschaltelement der Schwimmer umgedreht angeordnet, so ändert sich die Schaltfunktion entsprechend. Die angegebenen Schaltpunkte gelten für Wasser.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 09:28