BN 80-01Z
Artikelnummer:101082364

Produktmerkmale
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- flache Bauform
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Kunststoffgehäuse
- Betätigungsfläche durch Nase gekennzeichnet
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 80-01Z
Artikelnummer (Bestellnummer)101082364
EAN (European Article Number)4030661024035
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
GehäusebauformQuader
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Bruttogewicht23g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vorspannmagnet Ja
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
Aktive Flächeseitlich
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 20 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
AnschlussartAnschlussleitung
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypLiYY
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors9mm
Breite des Sensors44mm
Höhe des Sensors13mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-28 ... +75 °C
Schockfestigkeit15 g, sinusförmige Schwingung
Erschütterungsfestigkeit15 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltspannung, maximum250VDC
Schaltstrom, maximum0,5A
Schaltleistung, maximum8W
Schaltleistung, maximum10VA
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, maximum0,5ms
Maximale Umschaltzeit Schließen (NO)2ms
Maximale Umschaltzeit Öffnen (NC)0,07ms
SchaltelementÖffner (NC)
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.11.2026, 07:23