BN 85-5. 24-60VDC
Artikelnummer:101110853

Produktmerkmale
- Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage
- berührungslos wirkend
- hohe Lebensdauer
- LED-Zustandsanzeige
- Steckeranschluss
- Kunststoffgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 85-5. 24-60VDC
Artikelnummer (Bestellnummer)101110853
EAN (European Article Number)4030661050041
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
Gehäusebauformrechteckig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht136g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
Verwendbar für AufzügeJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Rastkontakte, maximum5
Anzahl der Rastkontakte, minimum1
Mechanische Daten
Betätigungsebenevorderseitig
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
BefestigungGehäuse mit Langlöchern
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn1 mm … 14 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigun
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckeranschluss, 10-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors140mm
Breite des Sensors65mm
Höhe des Sensors20mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP30
Umgebungstemperatur-10 ... +75 °C
Schockfestigkeit60 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, minimum12VDC
Schaltspannung, maximum60VDC
Schaltstrom, maximum1A
Schaltleistung, maximum30W
SchaltelementRaster
Hinweis (Schaltelement)ohne Reedkontakteinsatz
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeLED leuchtet bei geöffnetem Schalter
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BP 7
Empfehlung (Betätiger, Aufzugtechnik)BP 7
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.09.2026, 21:44