BN 85-R
Artikelnummer:101091836

Produktmerkmale
- Befestigung mit Klemmschenkel und 2 Einzeladern
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunststoffgehäuse
- Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBN 85-R
Artikelnummer (Bestellnummer)101091836
EAN (European Article Number)4030661023472
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
AusführungReedkontakteinsatz und Sockel
GehäusebauformQuader
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Rastkontakte1
Mechanische Daten
Aktive Flächevorderseitig
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
BetätigungsrichtungLängsrichtung
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
BefestigungKlemmschenkel 8 mm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch f
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
Anschlussarteinzelne Litzen
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,75mm²
Aderquerschnitt18AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypLiY
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors16,5mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors35mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP40
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schockfestigkeit60 g, sinusförmige Schwingung
Erschütterungsfestigkeit60 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum60VAC
Schaltspannung, maximum60VDC
Schaltstrom, maximum1A
Schaltleistung, maximum30W
Schaltleistung, maximum30VA
Hinweis (Schaltelement)Reedkontakteinsatz steckbar
SchaltprinzipRastendReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, maximum0,2ms
Maximale Umschaltzeit Schließen (NO)2ms
Maximale Umschaltzeit Öffnen (NC)0,07ms
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Empfehlung (Betätiger, Aufzugtechnik)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 02:03