BNS 180-11Z 2,0M
Artikelnummer:101154622

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
- besonders großer Schaltabstand
- Ø M 18 x 1
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- uncodiert, verdeckter Einbau gem. ISO 14119
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS 180-11Z 2,0M
Artikelnummer (Bestellnummer)101154622
EAN (European Article Number)4030661173511
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codierstufe gemäß EN ISO 14119keine
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)quasibündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht96g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
BetätigerschaltabstandBetätigungsmagnet BP 6, Sao: 10 mmBetätigungsmagnet BP 6, Sar: 22 mmBetätigungsmagnet BP 8, Sao: 10 mmBetätigungsmagnet BP 8, Sar: 22 mmBetätigungsmagnet BP 10, Sao: 20 mmBetätigungsmagnet BP 10, Sar: 32 mmBetätigungsmagnet BP 15 SS, Sao: 20 mmBetätigungsmagnet BP 15 SS, Sar: 32 mm
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao20mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar32mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM18
Länge des Sensors36mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltstrom, maximum0,25A
Schaltleistung, maximum3W
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Der Sicherheits-Sensor ist so zu montieren, dass ein Betätigen mit einem Magneten nicht möglich ist (verdeckter Einbau gem. EN ISO 14119).
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 19:41