BNS 250-12Z 3,0M
Artikelnummer:101126572

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- kleine Bauform
- verdeckter Einbau möglich
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS 250-12Z 3,0M
Artikelnummer (Bestellnummer)101126572
EAN (European Article Number)4030661050126
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht115g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Voraussetzung AuswerteeinheitJa
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)25.000.000Schaltspiele
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Aktive Flächevorderseitig
BetätigungselementMagnet
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao4mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar14mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung3m
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors13mm
Breite des Sensors33mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum24VDC
Schaltstrom, maximum0,1A
Schaltleistung, maximum1W
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BPS 250
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.11.2026, 11:30