schmersal_s_icon.png

BNS 250-12ZG

Artikelnummer: 101123072

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
Produkt-Typbezeichnung:

BNS 250-(1)Z(2)-(3)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige

(3)
2187Kontakte einzeln herausgeführt (ohne LED-Zustandsanzeige)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • LED-Ausführung
  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform
  • verdeckter Einbau möglich
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BNS 250-12ZG

Artikelnummer (Bestellnummer)

101123072

EAN (European Article Number)

4030661050140

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Wirkprinzip

magnetisch

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Bruttogewicht

60 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Codierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Voraussetzung Auswerteeinheit

Ja

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

25.000.000 Schaltspiele

B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)

25.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Aktive Fläche

vorderseitig

Betätigungselement

Magnet

Bewegungsrichtung

Frontal zur aktiven Fläche

Mechanische Daten - Schaltabstände

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

4 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar

14 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

1 m

Anschlussart

Leitung

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Anzahl der Leitungsadern

4

Aderquerschnitt

23 AWG

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

13 mm

Breite des Sensors

33 mm

Höhe des Sensors

25 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Schaltspannung, maximum

24 VDC

Schaltstrom, maximum

0,01 A

Schaltleistung, maximum

0,24 W

Schaltelement

1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

Schaltfrequenz, maximum

5 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Ausführung der Schaltelemente

Sonstige, Reedkontakt

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

LED leuchtet, wenn die Schutztür geöffnet ist.

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

BPS 250

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.05.2025, 17:23