BNS 260-02/01Z-R 2,0M
Artikelnummer:101207909

Produktmerkmale
- Anschlussleitung
- Kunststoffgehäuse
- kleine Bauform
- verdeckter Einbau möglich
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS 260-02/01Z-R 2,0M
Artikelnummer (Bestellnummer)101207909
EAN (European Article Number)4030661372914
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)quasibündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht99g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Anzahl der Öffner3
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)25.000.000Schaltspiele
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
TüranschlagRechts
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Hinweis (Schaltabstand Sn)Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor ak
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao5mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern6
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors13mm
Breite des Sensors26mm
Höhe des Sensors36mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui50 VAC75 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
Elektrische Daten
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Schaltspannung, maximum75VDC
Schaltstrom, maximum0,4A
Schaltleistung, maximum10VA
Schaltelement3 Öffner (NC)
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BPS 260
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Die Kontakte S11-S12 und S21-S22 müssen in den Sicherheitskreis eingebunden werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.09.2026, 15:41