BNS 260 AS-R
Artikelnummer:101186153

Produktmerkmale
- 2 m Anschlussleitung, 2-polig
- Sicherheits-Sensor
- Kunststoffgehäuse
- kein mechanischer Verschleiß
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- verdeckter Einbau möglich
- hohe Lebensdauer
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- AS-Interface LED und Statusanzeige
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS 260 AS-R
Artikelnummer (Bestellnummer)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateASi-SaWcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)quasibündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum100ms
Bruttogewicht76g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert6,21 x 10⁻⁹/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 500.000 Schaltzyklen/Jahr
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
TüranschlagRechts
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Hinweis (Schaltabstand Sn)Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor ak
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao5mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartAnschlussleitung, 2-polig
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,23mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypLSYY
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors13mm
Höhe des Sensors26mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum50mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profil S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0 ... P3Keine Funktion
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grüne LED: Versorgungsspannung(2) rote LED: AS-i Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0
Kontaktbelegung
PIN 1braun - (AS-Interface +)
PIN 2n.c.
PIN 3blau - (AS-Interface -)
PIN 4n.c.
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BPS 260-1BPS 260-2
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.10.2026, 21:11