BNS 303-11Z-2211 3,0M
Artikelnummer:101203870

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- hohe Lebensdauer
- für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
- kein mechanischer Verschleiß
- Ø M30
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS 303-11Z-2211 3,0M
Artikelnummer (Bestellnummer)101203870
EAN (European Article Number)4030661367309
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)quasibündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der MutterThermoplast
Bruttogewicht137g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum3Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao8mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar18mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung3m
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM30
Schlüsselweite36SW
Länge des Sensors44mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum100VAC
Schaltspannung, maximum100VDC
Schaltstrom, maximum0,4A
Schaltleistung, maximum10W
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang des Montagematerials2x BefestigungsmaterialMuttern M 30 x 1,5
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB 202CSRB 207ANSRB 211ANSRB 219ITSRB 301ANSRB 301STSRB 308ITSRB 400CSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.07.2026, 13:32