BNS 33-02ZGST-2187
Artikelnummer:101173054

Produktmerkmale
- Steckverbinder M8 x 1, 4-polig
- LED-Ausführung
- Kontakte einzeln herausgeführt
- Kunststoffgehäuse
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS 33-02ZGST-2187
Artikelnummer (Bestellnummer)101173054
EAN (European Article Number)4030661302003
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht34g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Voraussetzung AuswerteeinheitJa
Anzahl der Öffner2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Aktive Flächeseitlich
BetätigungselementMagnet
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao5mm8mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar15mm18mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
AnschlussartSteckverbinder M8
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors13mm
Breite des Sensors88mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-15 ... +40 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum24VDC
Schaltstrom, maximum0,01A
Schaltleistung, maximum0,24W
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)LED leuchtet, wenn die Schutztür geschlossen ist.
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BPS 33BPS 33-2326
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB 219ITSRB 308ITSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.08.2026, 06:33