BNS 33-11ZG-2237
Artikelnummer:101135576


Produktmerkmale
- Betätigung aus leitungszugewandter Richtung möglich
- LED-Ausführung
- besonders geeignet für Schiebetüren
- Kunststoffgehäuse
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen