BNS 33S-12ZG
Artikelnummer:101184325
Archiv

Produktmerkmale
- LED-Ausführung
- Edelstahlgehäuse
- lebensmittelechte Anschlussleitung
- verdeckter Einbau möglich
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Auslaufprodukt
Produkt-TypbezeichnungBNS 33S-12ZG
Artikelnummer (Bestellnummer)101184325
EAN (European Article Number)4030661322216
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
Bruttogewicht170g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Voraussetzung AuswerteeinheitJa
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Aktive Flächeseitlich
BetätigungselementMagnet
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao8mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar18mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
AnschlussartLeitung
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors14,5mm
Breite des Sensors88mm
Höhe des Sensors27mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +80 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum24VDC
Schaltstrom, maximum0,01A
Schaltleistung, maximum0,24W
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)LED leuchtet, wenn die Schutztür geschlossen ist.
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BPS 33S
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Der Kontakt S21-S22 muss in den Sicherheitskreis eingebunden werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 05:04