BNS 40S-12Z 3,0M
Artikelnummer:103000650

Produktmerkmale
- Edelstahlgehäuse
- lebensmittelechte Anschlussleitung
- verdeckter Einbau möglich
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS 40S-12Z 3,0M
Artikelnummer (Bestellnummer)103000650
EAN (European Article Number)4030661421001
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusECOLAB
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipmagnetisch
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Bruttogewicht250g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
Verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen Nein
Voraussetzung AuswerteeinheitJa
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementMagnet
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao8mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar18mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung3m
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern6
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
LeitungstypLiYY
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors14mm
Breite des Sensors88mm
Höhe des Sensors27mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP69
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +80 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltstrom, maximum0,25A
Schaltleistung, maximum3W
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Der Kontakt S21-S22 muss in den Sicherheitskreis eingebunden werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.08.2026, 16:26