BNS 40S-12ZG-C 20,0M
BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Produkt-Typbezeichnung: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(2) | |
ohne | mit gesenkten Befestigungsbohrungen Ø 4,2 mm |
C | verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen M4 |
- LED-Ausführung
- besonders reinigungsfreundlich durch verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen
- Edelstahlgehäuse
- lebensmittelechte Anschlussleitung
- verdeckter Einbau möglich
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BNS 40S-12ZG-C 20,0M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103009080 |
EAN (European Article Number) |
4030661457765 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus ECOLAB |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
magnetisch |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Edelstahl (V4A) |
Bruttogewicht |
1.160 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Codierung |
Ja |
Verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Voraussetzung Auswerteeinheit |
Ja |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO) |
25.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Magnet |
Bewegungsrichtung |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
8 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
18 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
20 m |
Anschlussart |
Leitung |
Anzahl der Leitungsadern |
6 |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Aderquerschnitt |
23 AWG |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Leitungstyp |
LiYY |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
14 mm |
Breite des Sensors |
88 mm |
Höhe des Sensors |
27 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP69 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Schaltstrom, maximum |
0,01 A |
Schaltleistung, maximum |
0,24 W |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Reedkontakte, berührungslos wirkend |
Schaltfrequenz, maximum |
5 Hz |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel) |
Der Kontakt S21-S22 muss in den Sicherheitskreis eingebunden werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
ECOLAB-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 40S |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits- Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten AES / SRB oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. Februar 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.09.2025, 10:38