BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
Artikelnummer:101191703


Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- berührungslos wirkender Sicherheitsschalter
- versperrt nicht die Türöffnung
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- ersetzt Türgriff und Sicherheitsschalter, keine zusätzlichen Türbeschläge notwendig
- modernes symetrisches Design
- Manipulationsschutz durch integrierten und codierten Sicherheitssensor
- ergonomische Bedienung
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- kein hervorstehender Betätiger
- einfache Montage mit 4 Schrauben