BNS-Y-02
Artikelnummer:101194060

Produktmerkmale
- ermöglicht die Verschaltung von Sicherheits-Sensoren BNS, um sie auf eine gemeinsame Sicherheitsauswertung zu führen
- für BNS 33, BNS 36, BNS 260 (mit 2 Ö)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBNS-Y-02
Artikelnummer (Bestellnummer)101194060
EAN (European Article Number)4030661358086
eCl@ss Nummer, Version 12.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC002925
ETIM Nummer, Version 6.0EC002925
Allgemeine Daten
AusführungY-Adapter
Anschluss (elektrisch)1 x Stecker, 4-polig2 x Kupplung, 4-polig
Bruttogewicht23g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100Steckzyklen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge10mm
Breite23,5mm
Höhe31mm
Durchmesser des ISO-GewindesM8
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)BNS 33BNS 36BNS 260
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Als Verbindungsleitungen können alle handelsüblichen 4-poligen Leitungen mit M8 Stecker und Kupplung eingesetzt werden.Der Adapter BNS-Y-02 ist für Sicherheits-Sensoren BNS mit zwei Öffnerkontakten bestimmt. Mit dem BNS-Y-02 wird eine Reihenschaltung aufgebaut, wobei die beiden Öffnerkontakte je Sicherheits-Sensor zweikanalig in Reihe geschaltet werden.Die maximale Länge der Reihenschaltung beträgt 50 m.Die Sensorkette wird durch Aufstecken weiterer Y-Adapter in Pfeilrichtung verlängert. Der letzte Sicherheits-Sensor wird als Abschluss auf die Verlängerungskupplung gesteckt.Es können nur Sicherheits-Sensoren mit gleicher Kontaktbestückung in Reihe verschaltet werden. Die Typen BNS-Y-11 und BNS-Y-02 dürfen nicht gemischt verschaltet werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.11.2026, 03:18