BP 20
Artikelnummer:101057549

Produktmerkmale
- Al-metallgekapselt
- S-Pol rot gekennzeichnet
- N-Pol grün gekennzeichnet
- mit 20 mm Abstand auf Eisen montierbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBP 20
Artikelnummer (Bestellnummer)101057549
EAN (European Article Number)4030661027296
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht124g
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers25mm
Breite des Betätigers80mm
Höhe des Betätigers27mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 13:52