BP 31 N
Artikelnummer:101057520

Produktmerkmale
- kunststoffgekapselt
- N-Pol grün gekennzeichnet
- mit 20 mm Abstand auf Eisen montierbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBP 31 N
Artikelnummer (Bestellnummer)101057520
EAN (European Article Number)4030661027166
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht90g
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers24mm
Breite des Betätigers48mm
Höhe des Betätigers34mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 19:40