BP 34
Artikelnummer:101057553
Archiv

Produktmerkmale
- kunststoffgekapselt
- S-Pol rot gekennzeichnet
- N-Pol grün gekennzeichnet
- mit 25 mm Abstand auf Eisen montierbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungBP 34
Artikelnummer (Bestellnummer)101057553
EAN (European Article Number)4030661521275
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht56g
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Betätiger34mm
Breite des Betätigers17mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 00:57