bp408
Artikelnummer:-

Produktmerkmale
- kompakte Bauform
- Baumustergeprüfte Sicherheitsschaltung nach EN 81-20/50
- Schnittstellen: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) und RS 232
- Einsetzbar sowohl für Seil- als auch für Hydraulikanlagen
- hoch entwickelter, an Kundenanforderungen adaptierbarer Gruppenalgorithmus ohne übergeordneten Rechner
- unterstützt alle Arten von Schacht- und Kabinentüren
- unterstützt absolute Kopiersysteme (Linear- und Drehgeber)
- unterstützt sichere Positionsauswertungen (PSU)
- Software mit umfangreichen Funktionen
- Für alle Einbauorte geeignet; auch für die Türzarge
- 16 Programmierbare Ein-/Ausgänge: 8 Eingänge / 8 Ausgänge
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnungbp408
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-40-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-40-90
ETIM Nummer, Version 7.0EC002584
ETIM Nummer, Version 6.0EC002584
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 03:54