BPS 16
Artikelnummer:
101172566
BPS 16
Artikelnummer:
101172566
- Codierter Magnet Betätiger für die BNS16 Reihe
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BPS 16 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101172566 |
EAN (European Article Number) |
4030661301181 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
22 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
11 mm |
Breite des Betätigers |
60 mm |
Höhe des Betätigers |
20 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.09.2025, 18:12