schmersal_s_icon.png

BPS 36-1

Artikelnummer: 101190052

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Betätiger und Sensor auf einer Befestigungsebene

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BPS 36-1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101190052

EAN (European Article Number)

4030661359649

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Bruttogewicht

25 g

Hinweis

Betätiger und Sensor auf einer Befestigungsebene

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Betätiger und Sensor auf einer Befestigungsebene

Ja

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

88 mm

Breite des Betätigers

25 mm

Höhe des Betätigers

13 mm

Lieferumfang

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.05.2025, 03:58