BPS 40S-1-C-T
Artikelnummer:103062873

Produktmerkmale
- temperaturbeständige Ausführung (bis 100°C)
- Edelstahlgehäuse
- Betätiger und Sensor auf einer Befestigungsebene
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBPS 40S-1-C-T
Artikelnummer (Bestellnummer)103062873
EAN (European Article Number)4030661682259
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Bruttogewicht140g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen Ja
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers88mm
Breite des Betätigers27mm
Höhe des Betätigers14mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.11.2026, 00:34