BPS 40S-2-T
Artikelnummer:103062872

Produktmerkmale
- temperaturbeständige Ausführung (bis 100°C)
- Edelstahlgehäuse
- Betätiger 90° versetzt zum Sensor befestigt
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBPS 40S-2-T
Artikelnummer (Bestellnummer)103062872
EAN (European Article Number)4030661682242
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Bruttogewicht140g
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers88mm
Breite des Betätigers27mm
Höhe des Betätigers14mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.11.2026, 04:16