BS655-Z22
Artikelnummer:153031621

Produktmerkmale
- Plattformkonzept mit unterschiedlichen Funktionseinheiten
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Schutzart IP66, IP67
- Schaltpunkteinstellung
- Symmetrie durch verzahnte, zentral angeordnete Welle
- Zentrale Anschlussklemme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBS655-Z22
Artikelnummer (Bestellnummer)153031621
EAN (European Article Number)4030661670621
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 620EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesGrauguss, lackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsGrauguss, lackiert
Bruttogewicht5.072g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-40 ... +70 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement2 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.09.2026, 20:21