BS656-Z22-G024
Artikelnummer:153031624

Produktmerkmale
- Plattformkonzept mit unterschiedlichen Funktionseinheiten
- Kunststoffgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Schutzart IP66, IP67
- Schaltpunkteinstellung
- Symmetrie durch verzahnte, zentral angeordnete Welle
- Zentrale Anschlussklemme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBS656-Z22-G024
Artikelnummer (Bestellnummer)153031624
EAN (European Article Number)4030661670607
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 620EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesDuroplast
Werkstoff des GehäusedeckelsDuroplast
Bruttogewicht2.736g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
MeldeleuchteJa
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Leuchtmelder1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
AnschlussartFederkraftklemme
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement2 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Zustandsanzeige
Farbe der Meldeleuchterot
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Versorgungsspannung UB: 24 VDC
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.10.2026, 03:03