BWU3635
Artikelnummer:103016678

Produktmerkmale
- einsetzbar für CSS- und RSS-Sensoren, sowie für MZM 100, AZM 201, AZM 300 und AZM40
- sicherer aktiver AS-i Verteiler
- Anschlüsse für Profilkabel AS-i & AUX
- mit 2 sicheren Eingängen für OSSDs und einem nicht sicheren Digital-Ausgang
- 8-polige M12 Anschlussleitung 1 m
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBWU3635
Artikelnummer (Bestellnummer)103016678
EAN (European Article Number)4030661508924
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0EC001599
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Reaktionszeit, maximum11ms
Bruttogewicht141g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,18 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
AnschlussartLeitungsbuchse M12, 8-polig, A-codiert
Werkstoff der LeitungPUR
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite60mm
Höhe45mm
Tiefe19mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Stromaufnahme, maximum60mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profil S-7.B.F.1
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0Digital-Ausgang, Magnetansteuerung
AS-i Ausgänge, DO 1 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Steuerung Watch-Dog
AS-i Parameter Bits, P1Diagnose-Signal Sicherheitsschaltgerät (Invertiert)
AS-i Parameter Bits, P2 ... P3Keine Funktion
Hinweis (AS-i Parameter Bits)Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 / Peripheriefehler erkannt(2) grüne LED: AUX-Power vorhanden(3) gelbe LED : S1 = Status Sicherheitseingang 1(4) gelbe LED: S2 = Status Sicherheitseingang 2(5) gelbe LED : I1 = Status Eingang I1(6) gelbe LED : o1 = Status Ausgang o1
Hinweis
Hinweis Spannung AUX DCstabilisiertes PELV-Netzteil
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 08:14