Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.

Ihre Auswahl:

+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. AZ 16
  2. AZ 16
AZ 16

AZ 16

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universelle Codierung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
57 Produkte
AZ 16 ZVK-ST

AZ 16 ZVK-ST

Art.-Nr.: 101143122

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVRK-ST

AZ 16 ZVRK-ST

Art.-Nr.: 101143124

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-02ZVK-ST

AZ 16-02ZVK-ST

Art.-Nr.: 101143123

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-02ZVRK-ST

AZ 16-02ZVRK-ST

Art.-Nr.: 101143125

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZVRK-ST

AZ 16-03ZVRK-ST

Art.-Nr.: 103011894

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZVK-M20

AZ 16-12ZVK-M20

Art.-Nr.: 101157371

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZVK-ST

AZ 16-12ZVK-ST

Art.-Nr.: 101215979

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZVRK-ST

AZ 16-12ZVRK-ST

Art.-Nr.: 101190678

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZVRK-M20-2254

AZ 16-12ZVRK-M20-2254

Art.-Nr.: 101164456

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZVRK-1762

AZ 16-12ZVRK-1762

Art.-Nr.: 101134603

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZVK-M20

AZ 16-03ZVK-M20

Art.-Nr.: 101157372

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZVRK-M16-2254

AZ 16-03ZVRK-M16-2254

Art.-Nr.: 101164458

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZVK-M20-1762

AZ 16-03ZVK-M20-1762

Art.-Nr.: 101168618

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZVRK-M16-1476-1

AZ 16-12ZVRK-M16-1476-1

Art.-Nr.: 101170990

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVK-M20-1762

AZ 16 ZVK-M20-1762

Art.-Nr.: 101161098

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVK-STL

AZ 16 ZVK-STL

Art.-Nr.: 101159959

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVK-1476-1

AZ 16 ZVK-1476-1

Art.-Nr.: 101128290

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVK-STR

AZ 16 ZVK-STR

Art.-Nr.: 101159958

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVRK-M16-2254

AZ 16 ZVRK-M16-2254

Art.-Nr.: 101167057

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVRK-M20-1762

AZ 16 ZVRK-M20-1762

Art.-Nr.: 101161099

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16 ZVRK-ST-2300

AZ 16 ZVRK-ST-2300

Art.-Nr.: 101144941

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-02ZVK-M20

AZ 16-02ZVK-M20

Art.-Nr.: 101157377

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-02ZVK-M20-1762

AZ 16-02ZVK-M20-1762

Art.-Nr.: 101161100

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-02ZVK-STL- 1476-2/2430

AZ 16-02ZVK-STL- 1476-2/2430

Art.-Nr.: 101170142

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

57 Ergebnisse gefunden