Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ 16ZI-B1
  2. AZ 16ZI-B1
AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Kunststoffgehäuse
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Lebensdauer
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
5 Produkte
AZ 16-03ZIB1-M16

AZ 16-03ZIB1-M16

Art.-Nr.: 101150055

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M16

AZ 16-12ZIB1-M16

Art.-Nr.: 101150050

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M20

AZ 16-12ZIB1-M20

Art.-Nr.: 101150623

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZIB1-M20

AZ 16-03ZIB1-M20

Art.-Nr.: 101150637

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

Art.-Nr.: 101214652

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

5 Ergebnisse gefunden