Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
Sicherheitszuhaltungen
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Sicherheitszuhaltungen

Sicherheitszuhaltungen

AZM40

AZM40

  • •Kleine, flache Bauform
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •Rastkraft 40 N
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • •Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • •Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • •Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
Zur Kategorie
AZM150

AZM150

  • •Kunststoffgehäuse
  • •8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • •einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
Zur Kategorie
AZM150I

AZM150I

  • •Kunststoffgehäuse
  • •8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • •einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • •Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
Zur Kategorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststoffgehäuse
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
  • •Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Intelligente Diagnose
  • •Hilfsentriegelung
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • •OSSD-Sicherheitsausgänge
  • •Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
Zur Kategorie
AZM300

AZM300

  • •hygienegerechtes Design
  • •Schutzart IP 69
  • •Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • •kompakte Bauform
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Reihenschaltung
  • •Hilfsentriegelung
Zur Kategorie
AZM400

AZM400

  • •Bistabiles, motorgetriebenes System
  • •Zuhaltekraft 10.000 N
  • •Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
  • •PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
  • •Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
  • •Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
  • •Großes Betätigerspiel
Zur Kategorie
MZM 100

MZM 100

  • •Automatische Rastung
  • •Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • •Kunststoffgehäuse
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • •Intelligente Diagnose
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
Zur Kategorie
AZM 161

AZM 161

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakte
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
AZM 161I

AZM 161I

  • •Individuelle Codierung
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakte
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
AZM 170

AZM 170

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •kompakte Bauform
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
AZM 170I

AZM 170I

  • •Individuelle Codierung
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •kompakte Bauform
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
AZM190

AZM190

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Anschlussraum
  • •Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
  • •Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
  • •Schraubklemmenanschluss
Zur Kategorie
AZM 415

AZM 415

  • •Metallgehäuse
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •robuste Ausführung
  • •hohe Lebensdauer
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Schraubklemmenanschluss
Zur Kategorie
TKM / TKF

TKM / TKF

  • •Metallgehäuse
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
TZM / TZF

TZM / TZF

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
Spezielle SFB Gerätevarianten

Spezielle SFB Gerätevarianten

Zur Kategorie