Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS315
  2. PS315 Rollenschwenkhebel N301
PS315 Rollenschwenkhebel N301

PS315 Rollenschwenkhebel N301

  • Metallgehäuse
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
  • mit Edelstahlrolle
1 Produkte
PS315-Z02-N301

PS315-Z02-N301

Art.-Nr.: 103035504

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden