Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 336
  2. 336 Rollenschwenkhebel 3H
336 Rollenschwenkhebel 3H

336 Rollenschwenkhebel 3H

  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
3 Produkte
Z4V3H 336-02Z-1583-2

Z4V3H 336-02Z-1583-2

Art.-Nr.: 151214952

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Art.-Nr.: 151097144

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Art.-Nr.: 151157457

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

3 Ergebnisse gefunden